HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
Retail Solutions
  • Sensormatic
Building Automation & Controls
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

全球目录

valve VG1000 DN65100

VG1000系列球阀 DN65-100

VG1000系列电动调节球阀,从DN25-DN100不同口径尺寸,设计用于调节热水、冷冻水、50%的乙二醇溶液或者低压蒸汽的流量,以便适应加热、通风和空调系统的控制负荷的要求。
产品特性与优势

这一系列的两通调节球阀,设计配置本公司生产的Johnson Controls®的M9100系列非弹簧复位电动执行器、或M9200系列弹簧复位电动执行器。电动执行器有开关式、浮点式或比例式三种控制方式。电动调节球阀的阀体、相应的电动执行器及连接件,要在现场进行组装。

  • 关断力达6.9巴(1000psi):关断力远大于相同口径的柱塞式阀门,阀门可随时严密关闭。
  • 配备不锈钢阀芯和阀杆:适用于-18℃至120℃的热水或冷冻水;170kPa、130℃以下的饱和蒸汽。
  • 可调流量比高达500:1:即最小可调节流量为最大流量的0.2%;任何热负荷条件下,都能够精确控制。
  • 配流碟内置一体式,Amodel®树脂材料制造:即最小可调节流量为最大流量的0.2%;任何热负荷条件下,都能够精确控制。
  • EPDM双重O形圈阀杆密封:真正无泄漏密封;密封经20万次铁锈水环境测试后无泄漏。
  • 石墨增强PTFE球阀阀座:石墨增强的球阀座,与一般聚四氟乙烯的球阀座相比较,在铁锈水环境中具有更高的无泄漏寿命和密封性能。
  • 球阀阀座带有特制EPDM弹性补偿圈:石墨增强的球阀座,与一般聚四氟乙烯的球阀座相比较,在铁锈水环境中具有更高的无泄漏寿命和密封性能。
  • 连接件带有PTFE特氟龙隔热垫片:进一步隔绝了阀体与执行之间的热传导,防止冷凝水的形成。
  • 免维护设计,一劳永逸:在铁锈水环境中实现20万次以上全行程无故障操作,整个使用寿命内,不需要任何定期的维护。
  • 可附加M9000-330及M9000-340防护罩:可以进一步提高电动执行器的防护等级,使其免受风霜雨雪及灰尘的侵害。