IDCF/IDC3 引风式冷凝器

IDCF/IDC3 引风式冷凝器

高效、持久、易于维护的冷凝器

产品概览

IDC3 引风式轴向风机蒸发式冷凝器,内置新的对齐特性,结构坚固,专为减少安装时间而设计。IDC3 单机容量范围为41 - 2,734 氨吨,是新装项目或更换项目的理想选择。

IDCF 具有与 IDC3 一样结实的构造和特性,但是添加了专利的盘管/注入技术,以最大化散热。使用二级换热媒介减少制冷剂用量、能源消耗和盘管建设规模。IDCF 单机容量范围是45 - 2,810 氨吨。

RWK

特点和优点

  • 容量:单机容量 41-2,810 氨吨
  • 运行重量:3,800 - 165,700 磅
  • 机箱尺寸:(4’ x 6’) - (24' x 36')
  • 标准外壳防腐蚀保护:G-235 热浸镀锌钢板
  • 聚水盆防腐蚀保护:G-235 镀锌钢
  • 风机罩保护:G-235 热浸镀锌
  • 盘管测试压力:375 psi
  • 最大工作压力:300 psi
  • 风机类型:铝叶片重型轴向气流
  • 喷嘴类型:大孔口360度无塞喷嘴
  • 容量控制:变频驱动器,独立风机运行
  • 噪音减少:风机全速的噪音水平最大为76分贝
  • 电机设计,泵和风机:全封闭电机