FRICK® AcuAir® 卫生空气系统

FRICK® AcuAir® 卫生空气系统

卫生空气系统,保持您的加工室干净卫生

产品概览

安装一台 AcuAir® 工业空气系统,将助您符合标准,保持食品加工室高效运行。
RWK

特点和优点

  • 高达 4” 厚的热高效外壳,配现场发泡聚氨酯泡沫作为隔热材料
  • 硬壁构造,确保最小偏斜度,严格控制空气泄漏
  • 全焊接结构钢座,在运输和放置过程中提供坚实保护
  • 工业品质通风风机,提供稳定的卫生气流
  • 不锈钢管铝翅片冷却盘管,提供工业等级的卫生冷却表面
  • MERV 8 预过滤器和 MERV 14 终端过滤器,可捕捉95%的2微米微粒
  • 工厂组装布线的控件,提供简化的安装和维护
  • AcuAir® Quantum™LX 系统控键,提供成熟可靠的完美监控
  • 顺序除霜技术提供有效的冷却,适用于当今更低的室温
  • 能源修复选项提供保持冷冻房间状态的有效方法