FRICK® 卧式油壶

FRICK® 卧式油壶

可靠的小直径压力容器

产品概述

在江森自控,我们设计了 FRICK® 卧式油壶,为您的设施带来清洁安全的操作。8-12英寸的直径,高达36英寸的长度,我们的 FRICK® 卧式油壶是小型地压力容器,收集您的制冷系统内可能积聚的油腻制冷剂。经 ASME 认证,专为配合氨制冷剂使用而设计,我们的卧式油壶具有高品质的抗腐蚀环氧涂层,可延长设备寿命,节约更多成本。

产品概述

特点和优点

  • ASME, BPV 法认证
  • 300 psi 最大工作压力
  • -55°F 最小工作温度
  • 一体式钢鞍支架
  • 优质防腐蚀涂层
  • 可选(散装)带温控器的浸入式加热器,适用于低温应用