产品概览

FRICK® DX 节能器是小巧的壳管换热器。少量的高压液体会在管道内短暂承受一个中间压力,蒸发以冷却流经换热器壳侧的高压液体主流。

产品概览

特点和优点

 
  • FRICK® 节能器是为特定的制冷和运行条件而设计和评级的。
  • 所有喷嘴连接的尺寸大小均根据行业标准制定,以制冷和具体运行条件为基础。
  • FRICK®Coolware 软件允许进行不同制冷剂的节能器定制评级(DX 节能器除外),根据最大的容器容量或特定容量确定喷嘴尺寸,更改喷嘴位置(在限制范围内)。
  • FRICK®节能器和零件在组装前经过打磨清洁,确保内部清洁,让最终外层涂料达到最大的贴合程度。
  • 成品容器经压力测试,确保所有焊接部位完整。经真空脱水并注入 15 psi 的氮气,以进行运输和储存。此工序可把投入服务之前的内部腐蚀可能性降至最低。